NB6381
推奨インダクター
Part Number
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL4020-R68
Low-Resistance Molded Inductor 0.68µH
0.68
7.5
8.7
11
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
7.5
8.7
11
MPL-AY1265-R68
Molded Inductor 0.68µH
0.68
1.25
29
51
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
1.25
29
51
MPL-AY1050-R68
Molded Inductor 0.68µH
0.68
1.75
23
36
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
1.75
23
36
Log in to your account
新しいアカウントを作成する