- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- 最大入力電圧7V以下
- MP2122A
MP2122A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.045
- Vfb (V)0.608
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)TSOT23-8
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP2122Aは、高度な軽負荷モード付き、内部補償型、1MHz固定周波数、デュアル、PWM、同期整流降圧レギュレータです。MP2122Aは2.7V〜6V入力で動作し、0.608Vの低出力電圧を生成し、45μAの静止電流を有するため、シングルセル・リチウムイオン (Li+) 電池で動作するポータブル機器への電力供給に最適です。
80mΩのデュアルハイサイドスイッチと35mΩの同期整流を搭載しており、外付けショットキーダイオードを使用せずに高効率を実現しています。ピーク電流モード制御と内部補償により、容易に利用できる最小限数の外部部品で済みます。
豊富な保護機能には、サイクルごとの電流制限とサーマルシャットダウンなどがあります。
MP2122Aは8ピンTSOT23パッケージで提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2Aのデュアル出力電流
- 93%を超えるピーク効率
- 80%超える軽負荷効率
- 高度な軽負荷モード
- 2.7V〜6Vの幅広い動作入力範囲
- 80mΩ および35mΩのパワーMOSFET内蔵
- 1MHzの固定スイッチング周波数
- 0.608VからVINまで調節可能な出力
- 180°位相シフト動作
- 100%デューティサイクル動作
- 45μAの静止電流
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン
- TSOT23-8 パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2122AGJ-P MP2122AGJ-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2122A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2131製品4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き
-
PRODUCT
MP2161A製品TSOT23-8パッケージ、よりよいVFB精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17µA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1604C製品SOT583パッケージのFCCM付き5.5V、4A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2193製品WLCSPパッケージ、25μA Iq、3A、2.5V~5.5V同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183C製品ソフトスタート、パワーグッド、および強制PWM付き、SOT583パッケージ、2.5V~5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成