MPQ8632H-10
推奨インダクター
Part Number
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL5030-R56
Low-Profile Molded Inductor 0.56µH
0.56
3.92
13.2
22
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.56
3.92
13.2
22
MPL-AY1265-R56
Molded Inductor 0.56µH
0.56
1.1
31
58
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.56
1.1
31
58
MPL-AL5030-R47
Low-Profile Molded Inductor 0.47µH
0.47
3.78
13.6
26.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
3.78
13.6
26.5
Log in to your account
新しいアカウントを作成する