- MP1605C
MP1605C
Session textval
Session Titefor popup
The MP1605C is a monolithic, step-down, switch-mode converter with built-in, internal power MOSFETs. The MP1605C achieves 2A of output current from a 2.3V to 5.5V input voltage with excellent load and line regulation. The output voltage can be regulated as low as 0.6V.
-
もっと見る
少なく表示
入手可能な製品番号
MP1605CGTF-P MP1605CGTF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP1605C Resources
-
APPLICATION
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
-
APPLICATION
防犯カメラアプリケーション防犯カメラ (スマートホームカメラ) は、コネクテッド・スマートホームのネットワークにおいて不可欠です。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいセキュリティカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な統合を提供する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリガーや異常気象に対する保護 - コンパクトで軽量なトータルソリューション - 大容量のストレージ - システムへの侵入を防ぐための組み込みセキュリティ機能 MPSの整流器、コンバータ、ステッピングモータ・ドライバ、ハーフブリッジモータ...
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP2341製品24V、2A、1MHz、高効率、SOT583パッケージの同期整流式ステップダウンLEDドライバ
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP2421B製品I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2422B製品24V, 25A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense and Configurable System Settings via I2C and OTP
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成