コンバータ

フォトカプラ不要
一次側調整フライバック付き
フィードバック回路
180V MOSFET
高電圧アプリケーション
向けに集積
すべての保護回路
OCP (過電流保護)
OTP (過熱保護)
オープン回路保護

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最大)(kHz)
Vfb (V)
PG
Special Features
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw(最大)(kHz)
Vfb (V)
PG
Special Features
MPS
いいえ
Active-Clamp PSR Flyback without Aux Winding
Adjustable Frequency
Configurable Current Limit
Disable Function
EMI Reduction with Frequency Dithering
Frequency Foldback during Start-Up
Line/Load Regulation Compensation
Open-Circuit Protection
Over-Temperature Protection (OTP)
Over-Voltage Protection (OVP)
Overload Protection (OLP)
PSR Control
Short-Circuit Protection (SCP)
Synchronous Driver
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP6006

幅広い入力範囲、一次側安定化、アクティブクランプ・フライバックコンバータ

4.5 36 4.5 4 400 いいえ
Active-Clamp PSR Flyback without Aux Winding, EMI Reduction with Frequency Dithering, Frequency Foldback during Start-Up, Line/Load Regulation Compensation
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6006.html
MPQ6007-AEC1

広い入力幅、一次側安定化アクティブクランプ・フライバックコンバータ、AEC-Q100認定

4.5 36 4.5 4 420 いいえ
Active-Clamp PSR Flyback without Aux Winding, Over-Temperature Protection (OTP), Over-Voltage Protection (OVP), Overload Protection (OLP), Short-Circuit Protection (SCP)
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6007-aec1.html
MP6001

150Vのパワースイッチ内蔵、15W、フライバック / フォワードDC/DCコンバータ

MPSから購入 10 100 2 1 1.21 いいえ Adjustable Frequency, Over-Voltage Protection (OVP) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6001.html
MP6002

150Vのパワースイッチ内蔵、30W、フライバック / フォワード型DC/DCコンバータ

MPSから購入 10 100 4 1 1.21 いいえ
Adjustable Frequency, Disable Function, Over-Voltage Protection (OVP)
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6002.html
MP6003

モノリシックなフライバック / SEPIC型DC/DCコンバータ

MPSから購入 10 100 0.7 1 1.21 いいえ
Adjustable Frequency, Disable Function, Over-Voltage Protection (OVP)
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6003.html
MP6004

80V、3A、一次側調整済みフライバック / 降圧型DC/DCコンバータ

MPSから購入 14 80 3 0.38 200 1.99 いいえ
Configurable Current Limit, Open-Circuit Protection, PSR Control
1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6004.html
MP6005

一次側および二次側レギュレーション付き、高効率フライバック / フォワード型コントローラ

MPSから購入 8 80 160mV 0.45 250 2 いいえ EMI Reduction with Frequency Dithering, Synchronous Driver 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp6005.html
MP6005A

420kHz、8V~80Vの入力電圧範囲、高効率フライバック / フォワード型コントローラ

MPSから購入 8 80 160mV 0.55 420 2 いいえ EMI Reduction with Frequency Dithering, Synchronous Driver 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp6005a.html
他の該当製品型番はありません