MP1497
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP1497 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2333H
アクティブ
MP2333H
アクティブ
SOT583 (1.6mm x 2mm) パッケージ、パワーグッドおよびソフトスタート付き、4.2V~18Vの入力幅、3A、1.2MHz、同期整流降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜18Vの広い動作入力範囲
- 75mΩ / 40mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 高速負荷過渡応答
- 1.2MHzのスイッチング周波数
- TON拡張
- 強制PWMモード動作
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- プリバイアススタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.0mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP1497DJ-LF-P MP1497DJ-LF-Z MP1497DJ-LF MP1497DJ-Z MP1497XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-3R3
セミシールドインダクタ 3.3µH
3.3
90
2.1
2.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
90
2.1
2.4
MPL-SE4030-3R3
セミシールドインダクタ 3.3μH
3.3
40
3.3
4.1
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
40
3.3
4.1
MPL-AL4020-3R3
低抵抗モールドインダクタ 3.3μH
3.3
34.5
4.4
5.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
34.5
4.4
5.2
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成