HR1211
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
HR1211 は、UART インターフェイスを介して構成可能なマルチモード PFC および電流モード LLC コンボ コントローラーです。省電力テクノロジーにより、動作範囲全体で最適化された効率を実現できます。
PFC コントローラは、特許取得済みのデジタル平均電流制御方式を採用して、ハイブリッド CCM/DCM 動作を実現します。負荷が大きい場合、CCM は MOSFET のピーク電流を低減するため、コントローラはより広い負荷範囲で使用できます。負荷が軽い場合、DCM はスイッチング周波数を下げて効率を向上させます。バースト モードには設定可能なデジタル ソフト スイッチングがあり、軽負荷時の効率と可聴ノイズの両方を改善します。
電流モード制御は、良好な安定性と高速応答を実現するために、LLC ステージに実装されています。さまざまな負荷条件に基づいて、定常状態、スキップ、バーストの 3 つの動作モードが実装されています。これにより、さまざまな負荷条件を独立して効率を最適化できます。軽負荷時には、スイッチング電力損失と可聴ノイズの両方を低減するために、デジタルの周波数制御バースト モードが適用されます。適応デッドタイム調整 (ADTA) と容量モード保護 (CMP) も適用され、容量モード動作なしでゼロ電圧スイッチング (ZVS) を保証します。
HR1211 には起動用の高電圧電流源が内蔵されているため、従来の起動抵抗や外部回路は必要ありません。AC 入力がドロップアウト状態の場合、高電圧 (HV) 電流源は X コンデンサ放電器として実装できるため、コンデンサ抵抗は必要ありません。
保護には、サーマル シャットダウン (TSD)、PFC 開ループ保護 (OLP)、過電圧保護 (OVP)、過電流制限 (OCL) および LLC 過電流保護 (OCP)、SO ピン保護、および過電力保護 (OPP)が含まれます。
HR1211 は、SOIC-20 および TSSOP-20 パッケージで提供されます。
利点は次のとおりです。
- 高効率の CCM/DCM マルチモード PFC 制御 (軽負荷効率 ƞ > 80%)
- 無負荷で電力損失100mW以下
- コンデンサ電流補償による高い力率 (20% 負荷で >0.95)
- パラメータを設定するためのUARTインターフェースとGUI
-
もっと見る
Show less
機能と利点
- 定常状態で最大 500kHz の周波数で動作
- AC ドロップアウト時のスマート X コンデンサ放電、IEC62368 および IEC60950 で承認
- 内蔵の高電圧起動および X コンデンサ放電器
- PFC と LLC の両方のデジタル制御
- LLC の電流モード制御
- 低可聴ノイズのための LLC のスキップ モード制御の改善
- LLC の適応デッドタイム調整 (ADTA)
- LLC の容量モード保護
- 設定可能なソフトスタート
- 包括的な保護:ブラウンイン/ブラウンアウト、過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、開ループ保護 (OLP)
アクティブ部品番号
HR1211GM-xxxx-Z HR1211GY-xxxx-Z HR1211GM-Z HR1211GY-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
Log in to your account
新しいアカウントを作成する