- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- MP8620
MP8620
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session textval
Session Titefor popup
- fsw(最大)(kHz)600
- 入力電圧(最小) (V)6
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)25
- Max Duty Cycle (%)0.9
- Vfb (V)0.8
- Iq (typ) (mA)2
- Regulated Outputs1
- Vout (min) (V)0.8
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-36 (6x6)
- Control ModeCurrent Mode
MP8620は、パワーMOSFETを内蔵した機能集積型ステップダウンコンバータです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって25Aの連続出力電流を実現します。MP8620は、高電流 (50A~100A) アプリケーションに対応するために、シングルフェーズまたはマルチフェーズソリューションとして構成および最適化できます。これにより、柔軟性が得られると同時に、より少ない部品で効率要件を満たすことができます。MP8620では平均電流モード制御方式が採用されています。デューティサイクルが低く、ノイズの多い環境でも確実に動作します。故障状態保護には、サイクルごとの電流制限、サーマルシャットダウン、出力短絡、出力低電圧、および出力過電圧保護が含まれます。MP8620は、最小限の数の標準の外付け部品だけで済み、6mm x 6mmのフリップチップQFNパッケージで提供されます。MP8620は、FPGA、ASIC、DDR メモリ電源、ネットワーキングやデータセンター用電源システムのロードレギュレーションのポイントなど、スペースに制約のある幅広いアプリケーションに適しています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大100Aのマルチフェーズに対応
- 6V~16Vの広い動作入力幅、25Aの出力電流
- 3mΩ / 12mΩの内蔵パワーMOSFETスイッチによる最大95%の効率の実現
- 出力を同期して90°、120°、180°位相シフト動作で別のレギュレータを駆動
- 300kHz~900kHzまでの外部クロックに同期
- 600kHzのデフォルト周波数、300kHz~1.5MHzまでプログラム可能
- フィードバック電圧精度: 1.0%
- プログラム可能なソフトスタート
- スタートアップトラッキング
- 電源シーケンス用のENとパワーグッド
- サイクルごとの過電流保護、SCP、OCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 6 x 6mm QFNパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP8620DQK-Z MP8620DQK-P MP8620DQK-LF-Z MP8620DQK-LF-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8620 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン (降圧)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
降圧製品カテゴリ -
ARTICLE
DESIGNING AN OPTIMIZED INPUT FILTER FOR BUCK CONVERTERS寄稿文Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MPQ8785製品PMBus付き、16V、40A、スケーラブルな、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ
-
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
MPQ8626製品電流制限調整可能、16V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8623製品電流制限調整可能、16V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8633A製品調整可能な電流制限、設定可能な周波数、電圧トラッキング付き、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8633B製品電流制限調整可能、周波数設定可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8643製品電流制限調整可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、周波数設定可能な同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8639製品16V、6A、機能集積型、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8638製品電流制限調整可能、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8633A-H製品電流制限調整可能、電圧トラッキング付き、16V、12A、周波数設定可能な同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8633B-H製品電流制限調整可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、周波数設定可能な同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8634A製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、12A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8634B製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8636-4製品4A、4.5~18V、CCM、ノンラッチオフOVP / OCP、COT、 同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8636A-10製品10A、4.5~18V、CCM、ラッチオフOVP / OCP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8636-10製品10A、4.5~18V、CCM、ラッチオフOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8632-4製品4A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8632-6製品6A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8632-15製品15A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8632-12製品12A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ8612-12製品12A、6V、DCM、ノンラッチOVPおよびOCP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成