- 製品
- AC/DC
- フライバック
- 1次側レギュレーション
- MP020-5
MP020-5
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP020-5 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP020A-5
MP020A-5
CC / CV制御および700V MOSFETを備えたオフラインの一次側レギュレータ
Features & Benefits
- フォトカプラや二次側フィードバック回路を使用しない一次側制御
- 正確な定電流および定電圧制御 (CC/CV)
- 最小限の外付け部品を備えた700V MOSFETの統合
- 可変オフタイム、ピーク電流制御
- 550μAの高電圧電流源
- 30mWの無負荷消費電力
- プログラム可能なケーブル補償
- OVP、OCP、OCkP、OTP、およびVCC UVLO
- EMI特性を向上するための自然なスペクトル整形
- 低コストかつシンプルな外部回路
- SOIC8-7Aパッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Pout (max) (W) (Recommended)7
- TypeRegulator
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)75
- Isw Limit (A)0.38
- Vfb (V)4
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)30
- パッケージ(mm)SOIC8-7A
- Power Range DefinedNo
- グレードCatalog
- Rds(on) (Ω)10
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackYes
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETはい
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (min) (V) AC85
- Vin (max) (V) AC305
- Flyback Control TypePrimary
MP020-5は、フォトカプラや2次側フィードバック回路を使用せずに、正確な定電圧および定電流レギュレーションを実現するオフラインの1次側レギュレータです。700V MOSFETが統合されています。MP020-5の可変オフタイム制御により、フライバックコンバータが不連続導通モードで動作できるようになります。MP020-5は、VCC 低電圧誤動作防止機能、過電流保護、過熱保護、開ループ保護、過電圧保護などの保護機能も備えています。内部の高電圧起動電流源と省電力技術により、無負荷時の消費電力は30mW未満に制限されます。MP020-5の可変スイッチング周波数技術は、自然なスペクトル整形を実現してEMI特性を滑らかにするため、オフラインの低電力バッテリーチャージャおよびアダプタに適しています。MP020-5はSOIC8-7Aで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- フォトカプラや2次フィードバック回路を使用しない1次側制御
- 正確な定電流および定電圧制御 (CC/CV)
- 最小限の外付け部品を備えた700V MOSFETの統合
- 可変オフタイム、ピーク電流制御
- 550μAの高電圧電流源
- 30mWの無負荷消費電力
- プログラム可能なケーブル補償
- 複数保護 : OVP、OCP、OCkP、OTP、およびVCC UVLO
- EMI特性を向上する自然な周波数ディザリング
- 低コストかつシンプルな外部回路
- SOIC8-7A パッケージ
入手可能な製品番号
MP020-5GS-Z MP020-5GS-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP020-5 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
1次側レギュレーション製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成