MP9143
入手可能な製品番号
MP9143DJ-Z MP9143DJ-P MP9143DJ-LF-Z MP9143DJ-LF-P
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AT2010-R68
薄型モールドインダクタ 0.68μH
0.68
41
3.6
4.9
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
41
3.6
4.9
MPL-SE2512-R68
セミシールドインダクタ0.68µH
0.68
28
3.9
5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
28
3.9
5
MPL-AT2512-R68
薄型モールドインダクタ 0.68μH
0.68
23
4.8
6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
23
4.8
6
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成