NVIDIA RTX 3080用電源システムの分析

Nvidia RTX 3080電源システムの分析

YouTube Channel Gamers Nexusは、NVIDIA RTX 3080のレビューを行いました。これは、最新のNVIDIA GPUであるRTX 3080 Founders Editionの電気設計に関する非常に詳細なレビューです。この設計では、4つの異なるMPS製品を使用しています。 この高性能システムにおける、MPSの部品と、その役割についてのコメントをご覧ください。

「これ以上のパワーステージを手に入れることはできません」


注目のMPS製品:


メモリVRM

MP2884A、PMBusおよびPWM-VID付き、デジタルマルチフェーズPWMコントローラ

9:07 「これほど多くのスイッチング周波数をサポートする電力段はありません」 (5MHz)


Vcore電圧コントローラ

MP2888A、 PMBusおよびPWM-VID付き、デジタルマルチフェーズPWMコントローラ

10:28 「正直に言ってこれは、現在購入できるすべてのRTX 3080に搭載しているものよりも優れています…。 NVIDIAは、そこで手は抜きません。」


Vuncore電圧コントローラ

MP2886A、PMBusおよびPWM-VID付き、デジタルマルチフェーズPWMコントローラ

11:40 「カード上にある本当に最高の電圧コントローラです…」 「これは基本的にNVIDIAカード用の電圧コントローラと同じくらい優れています…」


パワーステージ

MP86957 70Aスマートパワーステージ

14:05 「これ以上のパワーステージは入手不可能ではないでしょうか…」


寄稿文「デジタルマルチフェーズコントローラによるデータセンターへの電力供給」をお読みください。


データセンター用48Vソリューションで詳細情報をご覧ください。