クラスDオーディオアンプ、AEC-Q100 認定: MPQ7795
車載システム向け、低EMIで高効率なオーディオプレシジョン
MPQ7795-AEC1は、車載用アプリケーションで比類のないパフォーマンスを実現するように設計されたAEC-Q100認定クラスDのオーディオアンプです。このアンプは低EMIにより、干渉を最小限に抑えながら優れたオーディオ性能を提供します。MPQ7795は車載用e-callシステム向けにカスタマイズされており、安全性と通信が強化されており、高度な診断機能によりリアルタイムで問題を検出できるため、緊急時にも中断しない通信が保証されます。
機能 :
- 14.4V電源で4Ω負荷に24.5Wを供給
- 42Vロードダンプに対応
- 92%のピーク効率
- コンパクトなQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
関連製品の詳細 :
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成