光および通信アプリケーション用の統合電源モジュール : MPM54313

優れた電力統合により、光モジュールの設計を合理化

光トランシーバ、FPGA、および通信機器の電源管理を合理化および最適化するように設計されたトリプル3A統合電源モジュール、MPM54313について学びます。4V〜18Vの柔軟な入力範囲とI2Cインタフェースを備えた、このモジュールは、組み込みのシーケンス制御と設定可能な設定により、設計プロセスを簡素化し、効率を向上します。高密度アプリケーションに最適な、MPM54313は、I2CまたはプリセットMTPメモリを介して正確な電圧調整が可能です。基板面積を大幅に削減するコンパクト設計で、業界標準より最大80%小さいソリューションサイズを実現しながら、システム効率を向上し、コストを削減します。MPM54313が電力ソリューションを変革し、ネットワーキングと電気通信における設計を向上させる方法について、動画をご覧ください。

関連製品の詳細: