大電力用の絶縁型電力変換
LLC DC/DCコンバータおよびトーテムポール電源用電源ソリューション
MPSの絶縁型大電力ソリューションは、大電力電源の電力変換を可能にします。この例では、3kWのAC/DCトーテムポール電源と絶縁したLLC DC/DCコンバータを使用しています。主要な製品として、MPF32010 トーテムポール・コントローラ、MP18831 絶縁ゲートドライバ、MID1W0505A 絶縁電源、MPF32020 LLCコントローラ、MP27622 4チャネルのデジタルアイソレータ、および絶縁電源を内蔵したMPQ27811 4チャネルのデジタルアイソレータが含まれます。これらの製品は、包括的な保護機能、柔軟な設定オプション、高効率、および堅牢な絶縁を提供します。
関連する製品詳細ページ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成