高精度バッテリーマネジメントシステムの設計
次世代のバッテリーマネジメントと電池残量計技術の実現
このバッテリマネジメントシステム (BMS) 用リファレンスデザインボードは、高精度の計測機能を備えたアナログフロントエンドであるMP2797、高度な電池残量計ICであるMPF42791、およびタッチスクリーン、受動ヒューズ、電源スイッチ、情報LEDを備えています。このバッテリーマネジメントユニットのシステムボードは、保護を制御し、故障状態を監視し、高度な電池残量計の計算を実行します。これは、安全で信頼性の高いソリューションが重要となる、エネルギー貯蔵や無停電電源装置などの高電力アプリケーションに最適です。
特長:
- 個別の制御ボードと電源ボードを備えたスプリット設計のボードアーキテクチャは、あらゆるアプリケーションに簡単に適応
- MP2797は、セルの電圧、温度、電流、およびバッテリーの考えられるすべての障害状態を提供
- MPF42791の電池残量計は、セルとパックの充電状態 (SoC)、健全状態 (SoH)、および等価直列抵抗 (ESR) に関する情報を提供
- 最大100Aの定電流をサポート
- 直列で7〜16のセル構成
- 数多くの保護機能
関連製品の詳細
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成