MPQ7200 : 車載用ライト 3A降圧 1.2A昇降圧LEDドライバ

MPQ7200

EVQ7200-L-00A

MPQ7200は、3A降圧モードと1.2A昇降圧モードを備えた車載グレードのLEDドライバであり、最大42Vのロードダンプと最大150°Cのジャンクション温度に耐えることができます。MPQ7200は、ハイビームとロービーム、デイタイムランニングランプ、フォグランプ、テールランプでの使用に最適で、3mm x 4mmの小さなQFNパッケージで提供します。優れたEMIと熱性能に加えて、集積されたFETがボードスペースを節約し、自動車照明の設計効率を向上させる様子をご覧ください。