効率的なエネルギー解放 : MP275xシリーズによる双方向充電

デュアルセルバッテリーデバイス向けのシームレスな電源移行

2セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリー向けにカスタマイズされた、高度に機能集積された双方向バッテリーチャージャICファミリである最先端のMP275xシリーズをご覧ください。これらのICは、独自のインダクタレススイッチのコンデンサアーキテクチャを備えており、順方向モードで最大10A、逆方向モードで最大5Aの出力が可能で、携帯電話、タブレット、ドローンへの電源供給に最適です。最大99.3%の効率を誇るMP275xシリーズは、順方向充電モードと逆方向充電モードの両方で優れており、最新のバッテリー管理に多目的なソリューションを提供します。I2Cインタフェースを介して統合が合理化され、充電パラメータの正確な制御とリアルタイムのステータス更新が可能になります。WCSP-42パッケージのこれらのコンパクトなICがデバイスの電源管理にどのような革命をもたらすかご覧ください。

関連製品の詳細 :