5G通信および屋外ワイヤレスアプリケーション用の電源ソリューション

小型、効率的、信頼性の高い5G電源ソリューション

5Gネットワークの開発は、基地局に電力を供給するための新たな課題をもたらします。MPSは、5G通信アプリケーション向けの強力な新しい電源ソリューションを開発しました。これにより、安定した効率的な電力供給、正確な電流検出、および高効率の力率改善が保証され、大きな負荷変動の中で安定した出力電圧が維持されます。このソリューションは以下を実装します。

  • MPF32010、 MCS180xファミリ、MP18831, MPF32020、MP023などの革新的な高性能MPS製品
  • PFCトーテムポールトポロジー
  • 共振LLC DC/DCコンバータ
  • コンパクトな1Uサイズのラックマウントケーシング