電源用ホール効果電流センサ: MCS1805
ULおよびTUV認証を取得したコンパクトで調整可能な電流センサ
MPSの高度なホール効果電流センサICであるMCS1805は、無停電電源装置 (UPS) やスイッチモード電源などのアプリケーションで優れたACまたはDC電流検出用に設計されています。堅牢な3kVRMSの絶縁電圧を持ち、IEC 62368-1規格に準拠しているため、このセンサは、安全性を損なうことなく最高のパフォーマンスを保証します。
機能 :
- 3.3Vまたは5Vの単電源オプション
- 最大580VRMSの動作電圧
- 設定可能なOCしきい値を持つ過電流検出 (OCD)
- ULおよびTUV認定
- 小型SOIC-8パッケージで提供
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成