車載グレード、16チャンネル、電流シンク・マトリクスLEDドライバ : MPQ7225
将来の車載用LEDライティングアプリケーション用に最適化
MPQ7225ファミリは、自動車のヘッドライトまたはテールライトの設計で、鮮やかで明るいアニメーションを可能にします。優れた解像度を実現するために数百のLEDを利用する照明アプリケーションをもつ、MPQ7225は、最大16のデバイスをカスケード接続できるようにし、合計256チャネルを使用可能にします。美しさのためのコンパクトなライティング要素は、熱管理が重要になるより小さなPCBをもたらします。自動車で機能安全がより重要になるにつれ、MPQ7225は、システムがASIL-Bの機能安全グレードを達成できるように設計されています。 MPQ7225も電磁両立性向けに最適化されており、CISPR25クラス5準拠を達成できます。MPQ7225は設計を簡素化し、より効率的で、より堅牢で、より安全な車載用LED照明アプリケーションを作成可能にします。
Features:
- 16チャンネルで最大200mAまで個別に駆動
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- 複雑なアニメーションを外部MCUで設定可能
- 各チャネルの12ビットパルス幅変調調光または6ビットアナログ調光
- ウェッタブルフランクで高速、CAN互換の差動インタフェースを備えたコンパクトなQFN-32 (5mm x 6mm) パッケージ
- ボードの温度を約40°C近くまで冷却できる適応フィードバック制御
- チャネル間のプログラム可能な位相シフト、電流スルーレート、周波数スペクトラム拡散、および選択可能なPWM調光周波数
- フェイルセーフピンおよび障害レジスタ、LEDショート、LEDオープン、ピンオープン、ピンショート、および熱警告とシャットダウンが含む内蔵の保護機能
関連製品の詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する