精密でプログラム可能な磁気角度センサ: MA600
コンパクトな高解像度センサで幅広いアプリケーションに対応
自動化されたアプリケーションの需要が高まるにつれて、設計者は正確なモーション制御、より高速な制御ループ、高コスト、およびスペースなどの課題に直面しています。MA600は、永久磁石の絶対角度位置を検出するように設計された高精度の0.5° (0.1°) INLデジタル磁気角度センサです。この高精度、高帯域幅の磁気角度センサは、ユーザーのキャリブレーション後に0.1度未満の超低誤差で、光学式エンコーダに匹敵する性能を実現します。MA600は、帯域幅75Hzで15ビット、帯域幅12kHzで12.5ビットの解像度を達成し、高速ループ制御を効果的にサポートします。
関連製品
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成