静止電流とは?

バッテリーアプリケーション向けのコンパクトな同期整流昇圧コンバータ

ユーザーエクスペリエンスは、バッテリー充電アプリケーションにとって欠くことのできないものです。特に、長いバッテリー寿命と最適化されたデバイスパフォーマンスのバランスが重要です。この課題を克服するための重要な要素は、静止電流またはシャットダウン電流を減らすことです。シャットダウン電流は、集積回路 (IC) をオフにして無効にしたときに測定されます。静止電流は、ICがイネーブルになっているが負荷がなく、デバイスがスイッチングしていないときにICによって消費される電流です。スリープモードで動作し続ける必要があるアプリケーションでは、静止電流は絶対必要です。MPSのMP28600は、バッテリーアプリケーションに最適な超低静止電流の同期整流昇圧コンバータです。

機能 :

  • 0.7V?5.25Vの起動電圧
  • 2.5V~5.25Vの出力電圧
  • 600nAという低い静止電流
  • 軽負荷で少なくとも86%の効率で1Aのスイッチング電流制限をサポート
  • コンパクトなSOT563パッケージ

関連製品