高電圧コンバータ用ゲート駆動: ゲートドライバ保護 – 同相過渡電圧耐性 (CMTI)
MPSは、ゲートドライバの重要な仕様である堅牢なCMTIを提供
同相過渡電圧耐性 (CMTI) は、高周波電圧部品が絶縁バリアを越えて結合するのを防ぐことによって回路を保護します。CMTIが不十分な場合、高電力ノイズが絶縁ゲートドライバを越えて結合され、スイッチゲートで電流ループと給電が発生し、CMTI試験に失敗する可能性があります。CMTI要件を満たさないと、重大な回路の誤動作が発生する可能性もあります。安全性と信頼性の高いパフォーマンスを保証するために、高いCMTIはゲートドライバを使用するアプリケーションにとって重要です。そのため、MPSのMP188xxゲートドライバファミリは、設計要件を満たすために100kV/μs以上のCMTIを提供しています。
機能:
- MP188xxゲートドライバファミリは、100kV/μs以上のCMTIを提供し、高電圧および高速スイッチングで作業する際に安全な動作を保証
- 最大5kVRMSまでの強化された入出力チャンネル
- オーバーラップ保護
- 設定可能なデッドタイム制御
- 3つのコンパクトなパッケージサイズ
関連製品の詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する