- MPQ27831
MPQ27831
Session textval
Session Titefor popup
- チャンネル数4
- チャンネル (正方向/逆方向)3/1
- 絶縁レベル (kVrms)3
- データレートDC to 50Mbps
- CMTI (最小) kV/us>±100
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- 出力電圧 (V)5 or 3.3
- 最大 DC/DC 電力定格 (W)1
- パッケージ(mm)SOICW-16
MPQ27831は、アプリケーションにおける従来のフォトカプラ絶縁を置き換えるために最適化された 2チャネル~4チャネルのデジタルアイソレータ製品ファミリの一部です。最大50Mbpsのデータレートと5Vまたは3.3Vの絶縁型電源に対応します。
MPQ27831は容量性絶縁技術を使用し、最大3kVrmsの絶縁電圧定格に対応します。このアイソレータは、従来のフォトカプラアイソレータと比較して、小型、低消費電力、高信頼性の動作を実現します。
MPQ27831は、最大200mA出力と3kVRMSの絶縁を備えた絶縁型DC/DCコンバータを1つ内蔵し、絶縁されたデータポートに絶縁された電力を供給します。MPQ27831は、シュミットトリガー入力と、ノイズの多い環境での高い耐性用に絶縁されたエンコード / デコードを提供します。ハイ / ローを選択可能なデフォルトのフェイルセーフ出力は、アプリケーションでの柔軟な設計を支援します。
MPQ27831は、ワイドボディのSOICW-16パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 絶縁型電源を内蔵
- 最大50MbpsのDCデータレートに対応
- 3kVRMS 絶縁
- 4.5V~5.5Vの入力範囲
- プログラム可能な5Vまたは3.3V出力
- 最大5V/1Wまでの出力電力
- オプションのロジックハイ (MPQ278xx-H) またはロジックロー (MPQ278xx-L) によるデフォルト出力
- 高い電磁耐性
- ±100kV/μsを超えるコモンモード過渡耐性
- 16nsの伝播遅延
- 過負荷および短絡保護機能を備えた絶縁型電源
- IEC62368-1、UL1577、VDE0884-11 の認証 (計画中)
- SOICW-16パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ27831-HP-MGY-3-P MPQ27831-HP-MGY-3-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ27831 Resources
-
APPLICATION
サーモスタットアプリケーションサーモスタットは、暖房システムや冷房システムのオン / オフを切り替えることで温度を自動的に調節し、暖房、換気、空調 (HVAC) システムの制御センタとして機能することで、家の快適性とエネルギー効率に重要な役割を果たします。 現代のサーモスタットにはインテリジェントな電力管理が必要です。そのため、MPS はソリッドステートリレー、超低静止電流昇圧コンバータ、バックライト コントローラ、LEDドライバ、デジタルアイソレータなどのさまざまなソリューションを提供しています。 コンパクトで堅牢、使いやすいMPSのデジタル制御製品は、次世代のサーモスタット設計を強化します。
-
APPLICATION
低電圧エネルギー貯蔵アプリケーション低電圧のバッテリーベースのエネルギー貯蔵システム (ESS) は、停電時の電源、および電力会社からのエネルギー購入の代替え手段として使用する電気エネルギーを貯蔵します。ESSを導入すると、住宅の所有者は太陽光で発電した余剰電力を蓄えることができるため電力会社への電力の売買を柔軟に行うことができるため大幅なコスト削減につながり、また、電力会社が停電した場合のバックアップとしても機能します。これらのシステムの展開は、太陽光発電設備の増加、大型バッテリーシステムのコスト低下、エネルギー貯蔵を奨励する政府の奨励金によって急速に拡大しています。 MPSの高度なバッテリーマネジメントソリューションにより、効率的でコスト効率の高い低電圧エネルギー貯蔵ソリューションが可能になります。低電圧ESS内のすべてのバッテリーセルは、長い動作寿命にわたって安全で信頼性の高い動作を確保するために慎重に管理する必...
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
電源内蔵デジタルアイソレータ製品カテゴリ -
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERSMPSCHOLARGate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices. Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor Fundamental Role: Gate drive...
-
MPSCHOLAR
THE ROAD AHEAD: PREDICTIONS AND POSSIBILITIESMPSCHOLARThe future of electronics is closely tied to the progress of integration technologies. These advancements go beyond cramming more features into smaller spaces, they involve reshaping the way devices communicate with each other and their users. System-on-Chip (SoC) Evolution: Future SoCs are anticipated to seamlessly incorporate digital isolation into their architecture. This involves implementi...
-
MPSCHOLAR
SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONSMPSCHOLARIt is becoming increasingly important for the electronics sector to implement environmentally responsible manufacturing procedures as environmental consciousness rises and regulatory demands mount. During the entirety of the product lifespan, these environmentally friendly manufacturing techniques not only contribute to the reduction of the environmental impact, but they also play an important rol...
-
MPSCHOLAR
MARKET TRENDS AND DEMANDSMPSCHOLARIn order to maintain a competitive and relevant position in the continually changing environment of industrial technology, it is essential to have a solid awareness of the shifting requirements and to develop solutions that are specific to the industry. These dynamics are influenced by the evolution of technology, market demands, and environmental considerations. Automation and Robotics: The tr...
-
MPSCHOLAR
EMERGING TECHNOLOGIES AND MATERIALSMPSCHOLARThe evolution of isolation materials in the electronic design of digital isolators is a field that is characterized by continual innovation, which has led to considerable gains in both performance and reliability. In contemporary electronics, one of the most important areas of focus is the investigation of novel materials and their effects. New Dielectric Materials: Recent developments have bee...
-
MPSCHOLAR
INNOVATIONS AND FUTURE TRENDSMPSCHOLAR -
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARReal-world case studies provide valuable insights in the dynamic field of electronic design. These studies, which explore the practical implementation of isolated solutions and the lessons learned from industry applications, offer a wealth of knowledge for engineers of all levels of experience. Industrial Automation Systems: Ford's Michigan Assembly Plant seamlessly integrated digital isolators...
-
MPSCHOLAR
OPTIMIZATION FOR EFFICIENCY AND PERFORMANCEMPSCHOLAREfficiency and performance optimization are crucial in electronic system design, particularly in power management for digital isolators. This requires understanding how to optimize power conversion and distribution while managing the delicate balance between performance and power consumption. Switch-Mode Power Supplies (SMPS): SMPS are highly favored for their exceptional power conversion effic...
-
MPSCHOLAR
THERMAL MANAGEMENTMPSCHOLAREfficient thermal management is crucial for maintaining the reliability and efficiency of isolated solutions. Having a grasp on the origins of heat and employing strategies to efficiently disperse it are vital aspects of this procedure. Electronic Component Heat Generation: During operation, electronic components are the main source of heat in isolated solutions. Electronic applications commonl...
-
MPSCHOLAR
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) AND NOISE MANAGEMENTMPSCHOLARElectromagnetic compatibility (EC) is of utmost importance when it comes to designing and operating electronic devices, such as digital isolators. Ensuring that a device operates smoothly within its electromagnetic environment without causing any disruptive electromagnetic disturbances is crucial. Definition and Components: EMC consists of three main components: emission, susceptibility, and im...
-
MPSCHOLAR
RELIABILITY AND SAFETY CONSIDERATIONSMPSCHOLAREnsuring reliability and safety in the realm of digital isolators requires strict adherence to industry standards and regulations. This section offers a comprehensive look at these standards and emphasizes the significance of adhering to them and obtaining certification. Significance of Standards in Isolator Design: Standards play a crucial role in isolator design as they establish the essentia...
-
MPSCHOLAR
SELECTING THE RIGHT ISOLATED SOLUTIONMPSCHOLARWhen choosing the appropriate isolated solution, it is crucial to first conduct a comprehensive evaluation of the requirements. This step is essential to ensuring that the selected isolator is a perfect fit for the application's specific needs. Understanding the Application: To start off, it's crucial to fully grasp the operational environment and functional requirements of the application. Whe...
-
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARInvaluable insights into practical design scenarios are provided by analyzing real-world applications of digital isolators, featuring best practices and lessons learned in the domain. Guiding the selection process based on specific application needs, comparative studies of digital isolator technologies and designs are crucial for understanding their relative strengths and weaknesses...
-
MPSCHOLAR
EVALUATION AND TESTINGMPSCHOLARIn the development of digital isolators, evaluation and testing are critical elements to ensure reliability, performance, and compliance with specifications. Test Equipment: To test digital isolators, the primary instruments are oscilloscopes, spectrum analyzers, signal generators, and network analyzers. These tools play a pivotal role in producing stimuli and calculating the isolator’s respons...
-
MPSCHOLAR
APPLICATION-SPECIFIC CONSIDERATIONSMPSCHOLARDue to the harsh conditions and the presence of significant electrical noise, industrial environments pose unique challenges for digital isolators. It is critical to address these challenges to guarantee the efficiency and dependability of industrial systems. Robustness Against Environmental Factors: Extreme temperatures, dust, corrosive substances, and humidity are often involved in industrial...
-
MPSCHOLAR
ADVANCED DESIGN TECHNIQUESMPSCHOLARHigh-speed design is critical for applications requiring quick data processing and communication in the domain of digital isolators. Delving into managing signal integrity and overcoming bandwidth limitations, this section explores two pivotal aspects of high-speed design. Criticality of Signal Integrity: Maintaining signal integrity is paramount in high-speed digital isolation design. Signal d...
-
MPSCHOLAR
DESIGNING DIGITAL ISOLATORSMPSCHOLARA critical aspect influencing the functionality and reliability of digital isolators is the physical layout within a circuit board. Creating effective digital isolation solutions requires essential elements such as proper placement and routing, along with strategies to avoid crosstalk and interference. Strategic Placement: The performance of digital isolators on a PCB is significantly influence...
-
MPSCHOLAR
KEY SPECIFICATIONS AND FEATURESMPSCHOLARImpacting the timing, synchronization, and data throughput of electronic systems, propagation delay stands as a critical specification in digital isolators. Definition: The time it takes for a signal to travel from the input side to the output side of the isolator defines the propagation delay in digital isolators. This delay is present in all forms of analog and digital signal processing and i...
-
MPSCHOLAR
WORKING PRINCIPLESMPSCHOLARA crucial technique employed in digital isolation; capacitive coupling utilizes the principles of electrical capacitance to convey signals across an isolation barrier. Basic Principle: Operating on the principle of electric fields, capacitive coupling involves two conductive plates separated by a dielectric (non-conductive) material in its simplest form. Together, these plates make a capacitor....
-
MPSCHOLAR
HISTORICAL OVERVIEW OF DIGITAL ISOLATIONMPSCHOLARIn the realm of electrical isolation technology, the progression from optocouplers to digital isolators signifies a substantial evolution. The advancements in semiconductor technology, material science, and the evolving demands of modern electronic systems for higher performance and integration are depicted by this transition. Origins and Functionality: Emerging as a solution to isolate electro...
-
MPSCHOLAR
DETAILED STUDY OF DIGITAL ISOLATORSMPSCHOLAR
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成