マルチモードPFCおよび電流モードLLC 2-in-1コントローラ : HR1211
効率を最適化する省電力テクノロジー
HR1211は、マルチモードPFCおよび電流モードLLC 2-in-1コントローラであり、UARTインタフェースを介した完全なデジタル制御を備えています。このコントローラは、異なる負荷条件に基づいて実装された3つの運転モードにより、すべての運転幅にわたって最適化された効率を実現します。アプリケーションには、デスクトップPCおよびATX電源、オールインワン型およびゲーム用電源、ノートパソコン用アダプタ、電動工具用電源、LEDドライバなどがあります。HR1211は、さまざまな負荷条件の効率を個別に最適化することで、優れた安定性と高速応答を実現します。
特徴 :
- 定常状態、スキップモード、およびバーストモード
- 最大100mWの無負荷電力損失
- 軽負荷時の高効率化
- 復電 / 停電、OVP、OCP、OLP、OTPなどの包括的な保護機能
- 内蔵HVスタートアップ
- プログラム可能なスイッチング周波数 最大250kHz
関連製品の詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する