デュアルチャネル MPQ2026A LDOシリーズで車載システムを最適化
高精度なデュアルチャネルLDO技術で自動車の信頼性を向上
MPQ2026Aシリーズの高度な機能をご覧ください。MPSの堅牢な40V、300mAデュアルチャネルLDOは、車載アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計されています。MPQ2026Aは、EMC最適化、非同期整流事前昇圧コンバータ、包括的な保護機能を内蔵しており、過酷な車載環境下でも信頼性の高い動作を保証します。このオフバッテリーLDOが、重要度の高い車載エレクトロニクスに多様な選択をもたらすI2Cを介したデジタル診断機能をどのように搭載しているのかについてご紹介します。
特長:
- 最大45Vのロードダンプ、4.5Vまでのコールドクランク
- I2Cインタフェースとアナログデジタルコンバータ (ADC) による強力なデジタル機能
- 電流および電圧モニタリング用MUX (マルチプレクサ) 付き8ビットADC
- コンパクトなQFN-16 (4mm x 4mm) パッケージ
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成