車載用Hブリッジ・モータ・ドライバIC: MPQ6612A
効率的なモータ駆動ソリューションによる自動車制御の最適化
MPQ6612Aは、MPSの堅牢なAEC-Q100認定のHブリッジ・モータ・ドライバICで、車載システムでリバーシブルモータを効率的に駆動するように設計されています。4V~40Vの広い入力電圧幅を備えたこのモータ・ドライバICにより、スマート・ドアハンドル、e-ロック、EGRバルブ、ウォーターポンプなどのアプリケーションの制御と動作が強化されます。詳細については、このビデオをご覧ください。
特長:
- 電流検知を内蔵
- 信頼性と効率性のための包括的な保護機能
- 低いスタンバイ電流
- 特殊なブレーキモード
- フリップチップオプション
- コンパクトなQFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成