MPSの完全なバッテリーマネジメントソリューション

エネルギー貯蔵システム (ESS) のための完全なソリューション

このビデオでは、MPSのソリューションを使用した100Ahの充電式バッテリーマネジメントシステム (BMS) を紹介します。このBMSソリューションには、電源基板と制御基板の2つの基板が含まれています。これらの基板は、MP2797バッテリーモニタおよびプロテクタ、およびMPF42793電池残量計ICを利用することで、大電流を維持し、定義されたSOA内でバッテリーが動作するように設計されています。詳細をご覧ください。

機能:

  • セルの電圧、電流、温度の検出
  • バッテリーセルとバッテリーパックの推定
  • 電力状態の推定
  • 内部バランシング
  • 急速充電と通常充電のフル充電までの時間
  • 空になるまでの時間
  • 故障分析

関連製品の詳細: