トリプル出力AMOLEDディスプレイ電源: MP5611

高効率を実現する高度に統合されたコンパクトなソリューション

MP5611は、アクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) およびディスプレイ電源用のトリプル出力コンバータです。スマートフォン、スマートウォッチ、およびその他の曲線状の折り畳み式スクリーンを備えたデバイスなどの小型AMOLEDディスプレイアプリケーションと互換性があります。このトリプル出力コンバータには、ELVDD用の昇圧コンバータ、ELVSS用の反転昇降圧コンバータ、および別の昇圧コンバータAVDDが内蔵されています。設定可能なELVDD、ELVSS、およびAVDDトリプル出力電圧により、より柔軟なアプリケーションが可能になります。

機能は次のとおりです。

  • 2.9V〜5.2Vの入力電圧範囲
  • ELVDDおよびELVSSの最大500mAの出力電流
  • AVDD用に最大100mAの出力電流
  • 低オン抵抗による同期整流を完全に統合
  • TQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供

関連製品の詳細: