機能集積型ホットスワップソリューション: MP5990
機能集積されシンプルになったホットスワップソリューションで、基板スペースを削減
MP5990は、PMBusインタフェースを備えた業界初の機能集積型16V、50Aホットスワップソリューションです。サーバー、PCIeカード、5G通信およびネットワークなど、ホットプラグ機能に対する保護が重要なアプリケーション向けに最適化されています。MP5990は電流および温度検知機能、I2C / PMBusインタフェースおよび不揮発性メモリ (NVM) 付きで、ホットスワップコントローラとパワーMOSFETを内蔵しています。この自由度の高いソリューションは、業界最高の±1% IMONレポート精度と卓越した熱性能を提供します。
特長:
- 内蔵コントローラとIntelli-Fuseスレーブにより、スタンドアロン動作が可能
- デバイスあたり最大60Aの連続電流を駆動
- PMBus / I2Cインタフェースは、設定オプション、テレメトリ、および障害ステータスの監視とレポートを実現
- 内蔵不揮発性メモリにより、回路内プログラミングのアップデートとブラックボックス機能が可能
- LGA (5mm x 7mm) パッケージで提供
関連製品 :
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成