マルチ出力電源モジュールで比類ない電力密度を実現する

マルチ出力電源モジュールで比類ない電力密度を実現する

モノリシックな構造で1つのパッケージ内にインダクタやその他の必要な受動素子を搭載したMPSの電源モジュールは、小さなソリューションサイズ、設計のシンプル化、電力密度の向上など、多くのメリットをもたらします。 これらの特長は、高電流レール、低コア電圧、複雑なパワーツリーなどが必要となるFPGA、DSP、SOC回路などの設計に大いに役立ち、設計者の負担を大きく減らすことができます。 当ウェビナーでは、具体的な回路例やリファレンスデザインなどを取り上げ、MPSのマルチ出力電源モジュールを使用するメリットについてご紹介します。

当ウェビナーで取り上げるトピック:
- MPSの電源モジュール 特長
- FPGA / DSP / SOCを駆動する
- FPGAリファレンスデザインの紹介
- MPS電源モジュール製品ラインナップ
- FLEX-Timer Sequence Control
- VBPro 4


プレゼンテーションを見る