電源内蔵デジタルアイソレータ : MPQ278xxファミリ

高度なデジタル絶縁技術によるシステム安全性の向上

デジタル絶縁の世界と、電子システムの保護におけるその重要な役割をご覧ください。本ビデオでは、光絶縁、誘導性絶縁、容量性絶縁など、さまざまな絶縁技術について詳しく説明し、それぞれの独自の利点とアプリケーションに焦点を当てています。MPSのMPQ278xxファミリは、容量性絶縁を利用して、コンパクトな設計で堅牢な保護を実現し、電源を統合して包括的なシステム安全を実現しています。最大3kVの絶縁電圧をサポートするMPQ278xxデジタルアイソレータのメリットを学びます。これは、EV充電や産業オートメーションなどの需要の高い環境に最適です。さまざまな絶縁方法の違いと、それらが電子システムの信頼性と寿命にどのように貢献するかを理解します。内蔵された電源と高度な絶縁技術がプロジェクトをどう強化するかをご覧ください。

関連製品のページ :