USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ: MP2722

NVDC降圧チャージャのソリューションでバッテリー管理を最適化

USB Type-C DRP検出を統合した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャであるMP2722の高度な機能をご覧ください。この革新的なバッテリー管理ソリューションは業界をリードする電力密度を提供し、15W以下のUSBデバイス、Bluetoothヘッドフォン、POS端末などに最適です。狭電圧DC (NVDC) 電源管理構造がどのように充電効率を最適化し、バッテリーの充電時間を短縮し、バッテリー寿命を延長するかを学びます。MP2722は、USB Type-Cデュアルロールパワー (DRP) もサポートしており、シームレスな双方向電源管理が可能です。詳細をご覧ください。

関連製品のページ :