MPQ3326: 16チャネル、チャネルあたり50mA、車載グレードのLEDドライバ
16チャネルと10個の構成可能なアドレスを備えた車載グレードのLEDドライバ
MPQ3326-AEC1 WLEDドライバは、最大16Vの入力電圧をサポートし、各LEDストリング端子に16個の内部電流源を適用します。各チャネルのLED電流は、外部電流設定抵抗によって設定され、デバイスはI2Cで構成可能であり、コンパクトなQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージに統合されています。
- チャネルごとの個別のパルス幅変調 (PWM) 調光とアナログ調光
- ディープ調光モード、12ビットPWM調光、6ビットアナログ調光
- EMIを低減するための位相シフトとスルーレート
- 最大10個の設定可能なアドレス
- 40μs位相シフト - 故障表示、LEDオープン保護、設定可能なしきい値を備えたLEDショート保護、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成