MPM3650 同期整流超薄型電源モジュール: 開封から使用開始までの手順

MPM3650 電源モジュールのセットアップと評価のガイド

MPSのエンジニアが、17V、6A、同期整流、インダクタ内蔵超薄型電源モジュールであるMPM3650とMPM3650Cの評価キットを箱から取り出して使用を開始する手順を説明します。EVM3650-QW-00A評価ボードは、次の機能をテストおよび構成する機能を提供します。

  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 2.75V~17Vの動作入力電圧範囲
  • 外部からプログラム可能なソフトスタート時間
  • 1.2MHzの固定スイッチング周波数
  • 高度な安全機能

※日本語字幕は、上部YouTube画面内ナビゲーションの「設定」->「字幕」からお選びいただけます。