MPM82504: 16V、4x25A、拡張可能、PMBus付きDC/DC電源モジュール
MPM82504: 完全統合型、スケーラブルな電源モジュール
PMBusインタフェースを備えた16V、4 x 25Aの拡張可能な電源モジュールであるMPM82504をご紹介します。この完全統合型電源モジュールは、0.5V~3.3Vの出力電圧と最大100Aの合計出力、および次の機能を提供します。
- チャネルあたり最大25Aの4つの並列出力チャンネル
- マルチフェーズ動作の自動インターリーブ
- 柔軟なデジタル構成と主要パラメータの監視が可能
- 最大16Vの入力電圧用の内部または外部Vccバイアス
Log in to your account
新しいアカウントを作成する