絶縁型、高電圧、±5A~±50Aの電流センサ
MCS18xxセンサ: シャントおよびインダクタ・ソリューションよりも小型でコスト効率に優れる
MCS18xx電流センサシリーズは、大電流モニタリング、およびシステムとの通信を行う高電流の一次側と低電圧側との間の高絶縁電圧を提供します。負荷電流はホールセンサを介して検出され、負荷電流に比例するリニアアナログ電圧として示されます。これらのセンサは、さまざまな民生用、産業用、および車載用アプリケーションで、フェーズインバータおよびフェーズ電流検出アプリケーションに最適です。
特長:
- 5A~50Aの広い検出範囲
- 0.9mΩの一次導体抵抗が非常に低く、熱効率と電力効率を実現
- 2200V絶縁
- 業界標準のSOIC-8パッケージ
- 最小の絶縁型ソリューション実装面積
関連製品の詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する