ドライバモニタリングシステム用の車載グレード赤外線LEDドライバ: MPQ7231
車載用IR LEDアプリケーションの安全性と効率を強化
MPSの車載グレードの定電流同期整流赤外線LEDドライバであるMPQ7231のメリットをご紹介します。車両内で効率的なドライバモニタリングシステム (DMS) を構築するのに最適です。このLEDドライバICは、DMSのIR LEDの動作を最適化および調整するように設計されており、あらゆる光条件下でも信頼性の高い追跡と目の安全を確保します。MPQ7231は高度なBCDテクノロジーを備えており、システム損失を最小限に抑え、効率を最大化するコンパクトなクールランニングソリューションを実現します。このデバイスは目の安全性と電磁両立性も大幅に強化されており、車載アプリケーションのIR LED設計プロセスをシンプルにし、産業規格への準拠を保証します。
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成