FPGA電源の革命: MPM38x6Cコンパクト電源モジュールシリーズ

コンパクトな統合型FPGA電源モジュールで効率を最大化

FPGA電源システム、産業用制御、医療機器などの要求の厳しいアプリケーションに最適な、MPSの超小型同期整流ステップダウン電源モジュールであるMPM38x6Cファミリの機能について調べましょう。革新的な統合インダクタ設計により、これらの内蔵電源モジュールは、優れた効率と最小限のノイズで最大2Aの連続出力電流を供給するように設計されています。MPM38x6Cシリーズは、小さなフットプリントとコンスタントオンタイム (COT) 制御方式により、高速過渡応答と高効率を保証し、スペースが限られたアプリケーションに最適なソリューションになります。これらのコンパクトな電源モジュールが、どのように基板のレイアウトを簡素化し、製品開発を早くするかをご覧ください。

関連製品の詳細 :