自動運転用SoCに電力を供給するハーフブリッジDrMOS: MPQ86960-AEC1
効率的で大容量のDrMOSソリューションによるEVテクノロジーの進歩
MPSのMPQ86960-AEC1は、最先端の車載用コンピューティング向けに設計された堅牢な50AのモノリシックなハーフブリッジDrMOSです。MPQ86960-AEC1は、3V~22Vの入力電圧範囲にわたって連続出力を提供する能力を備えており、自動運転用SoC、インフォテインメントシステム、ADASプラットフォームなどの重要なアプリケーション向けにカスタマイズされています。AEC-Q100認定により、コンパクトなLGA-38 (5mm x 6mm) パッケージで車載標準の信頼性が保証されます。高度な保護機能と受動素子のサイズを最小限に抑えるための高いスイッチング周波数を備えたMPQ86960-AEC1は、今日の高性能車載用コンピューティングモジュールの効率を高め、性能を向上させるように設計されています。
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成