FPGA、およびASIC用の機能集積型電源モジュール: MPM3695-20

MPSの電源モジュールを使用した効率的でコンパクトなFPGA電源設計

FPGA、ASIC、SoCの電源設計をシンプルにおよび強化するように設計された機能集積型電源モジュールであるMPM3695-20の機能をご紹介します。LGA (5mm x 6mm) パッケージのこのコンパクトな25Aソリューションには、電源スイッチ、制御ループ、およびインダクタが内蔵されており、フィールドプログラマブルゲートアレイおよび演算装置にとって省スペースの強力な製品となります。設定と遠隔測定のためのデジタルインタフェース、安定した電圧のためのFCCM、および高速過渡応答のためのCOT制御を備えたMPM3695-20は、FPGA、および、ASICアプリケーション向けの多用途電源モジュールです。25A以上を必要とする設計者にとって、自動インターリーブとアクティブ電流バランシングにより、マルチフェーズ電源の実装が容易になります。

関連製品の詳細: