超小型ホール効果電流センサ : MCS1823

モータ制御改善用の小型パッケージでの大電流モニタリング

過電流検出を備えたMPSのリニアホール効果電流センサは、モータ制御や車載用負荷検出および管理アプリケーションなど、スペースに制約のある設計向けに設計されています。MCS1823シリーズは、大電流のモニタリングとスモールフォームファクタの組み合わせが必要な非絶縁アプリケーションに最適です。差動センシングは、デバイスが外部の漂遊電界の影響を受けないことを保証します。統合されたホールセンサに加えて、MCS1823は、電流制限に基づいて設定可能な過電流検出 (OCD) レベルも備えています。

特徴 :

  • 0.6mΩ 内部導体抵抗
  • 総合精度±2.5%の過熱
  • 統合された高速過電流保護
  • 設定可能なOCD障害機能
  • 超小型QFN (3mm x 3mm) パッケージで提供

関連製品 :