LCDバックライトおよびVRアプリケーション用の高度な白色LEDドライバ: MP3314
LEDバックライト駆動アプリケーションの精度制御と効率
MP3314は、デジタルインタフェースを備えた6チャネルの昇圧WLEDドライバで、比類のない効率と調光制御を提供するように設計されています。小型ディスプレイパネルに最適で、広い入力電圧範囲とチャネルあたり最大60mAまで対応します。この多目的なLEDドライバのアプリケーションには、タブレットのLCDパネル、ノートブックのバックライト、VR体験などがあります。
機能 :
- 3V〜30Vの広い入力電圧範囲
- 正確な明るさ制御のため、PWM、アナログ、混合調光に対応
- 最大93%の効率
- 堅牢な保護機能により信頼性を確保
関連製品の詳細 :
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成