MPM3695-100: PMBus付き、16V、100A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール

MPM3695-100: スケーラブル、機能集積型電源モジュール

PMBusインタフェース付きの16V、100Aのスケーラブルな電源モジュールであるMPM3695-100をご紹介します。この機能集積型の電源モジュールは、0.5V~3.3V の出力電圧と、最大16Vの入力電圧用の内部または外部VCCバイアス、および次の機能を提供します:

  • 最大1.8Vの出力で100Aの連続電流
  • 3.3V出力では60Aの連続電流
  • マルチフェーズ動作の自動インターリーブ
  • アクティブ電流バランシングにより最大 800A まで並列可能
  • 柔軟なデジタル構成と主要パラメータの監視が可能
  • PMBusインタフェースを介して設定可能なチャネルパラメータ