エネルギー貯蔵用バッテリーモニタおよび保護IC: MP2797 / MP2787
高度なアナログフロントエンドにより、高性能のバッテリーマネジメントを保証
7セル~16セルの直列バッテリーパックのアナログフロントエンド (AFE) モニタおよび保護用のMPSのMP2797およびMP2787高精度バッテリーモニタおよび保護ICについてご紹介します。これらのICは、エネルギー貯蔵システムやバッテリーバックアップシステムなどのアプリケーションに高度なバッテリーマネジメント能力を提供します。内蔵のデュアル・アナログ-デジタルコンバータ (ADC) により、セルとパックのインピーダンスモニタリングのための電圧と電流の同期測定が可能になります。MPF4279x電池残量計と一緒に使うと、充電状態 (SOC) の精度が2%以内に向上します。パッシブバランシング、効率的なセルモニタリングなどが、コンパクトなTQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージにどのように搭載されているかご覧ください。
関連製品の詳細:
- MP2787
- EVKT-MP2787
- EV2787-000x-FP-00A
- MP2797
- EVKT-MP2797
- EV2797-000X-FP-00B
- MPF42790
- MPF42791
- MPF42792
- MPF42793
- MPF42795
- MPF42797
※日本語字幕は、上部YouTube画面内ナビゲーションの「設定」->「字幕」からお選びいただけます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成