5Gへの電力供給 : PFC + LLC電源ソリューション
5G電気通信アプリケーション向けの強力で効率的なPSU
5Gネットワークの開発は、基地局の電力供給に新しく刺激的な課題をもたらします。5Gへ電力供給するためのMPSソリューションは、1Uサイズのラックマウントのケース内で高電力と高効率を両立しています。これは、トーテムポールトポロジー力率補正 (PFC) ステージと、共振LLC DC/DCコンバータの2つの主要ブロックから成り、出力への安定した効率的な電力供給を保証します。MPSの革新的で高性能な部品には、MPF32010 設定可能PFCコントローラ、MCS1802 絶縁ホール効果電流センサ、MP18831 絶縁ゲートドライバ、MPF32020 LLCコントローラ、MPX2002 一体型フライバックコントローラ、およびMPQ27831 デジタルアイソレータが含まれます。
関連製品の詳細
Log in to your account
新しいアカウントを作成する