MP2760とMP2651: USB PD 3.0用、FET内蔵、コンパクトな昇降圧チャージャ

 

I2Cを制御するNVDC電源管理を備えた昇降圧チャージャ

MP2760およびMP2651は、5V〜21V、6Aで1〜4個の直列セルをサポートできる機能集積型FET昇降圧チャージャです。市場において最も低いRDS(ON)の機能集積型FET昇降圧チャージャで、急速充電アプリケーションに優れた熱特性を提供します。完全なデュアルロールのUSBPD3.0に対応し、コンパクトなサイズで、タブレット、USB PDのモバイルバッテリー、ワイヤレススピーカー、プロフェッショナルカメラ、マッサージガンなど、さまざまなマルチセルアプリケーションのスペースを縮小できます。

特長:

  • コンパクトなTQFN-30 (4mm x 5mm) パッケージ
  • 内蔵スイッチングFETにより、個別のソリューションよりも2倍小さなサイズを可能に
  • I2Cで設定可能な1〜4の直列セルアプリケーション用充電パラメータ
  • 最大21Vで双方向のパワートレイン、デュアルロールUSB PD 3.0に準拠
  • MP2760は外部のNチャネルバッテリーMOSFETを加えることで、NVDCパワーパス管理とデバイスのバッテリーが無くなったときにインスタントオンのための独自のシステム電圧出力機能を利用可能

関連製品の詳細ページ