ホール効果電流センサによる電力システムの強化 : MCS1810とMCS1812

絶縁されたコアレスホール効果センサによる安全性の合理化

MCS1810、およびMCS1812ホール効果電流センサの高度な機能について調べます。これらのセンサは、350kHzの広帯域幅、コアレス技術、および5kVRMSの絶縁を備えた堅牢な設計を提供し、オンボードチャージや無停電電源装置 (UPS) のような要求の厳しい環境に最適です。双方向および単方向電流検出、高速な1μsの過電流検出などの機能により、正確なモニタリングと安全性を確保します。MCS1810とMCS1812もガルバニック絶縁を備えており、電力損失を低減し、熱放散を向上します。これらの絶縁型電流センサがアプリケーションの電源管理システムにどのように変革をもたらすかを今すぐ見てみましょう。

関連製品の詳細: