DC/DCステップダウンコンバータ MPM38222用評価ボード

MPM38222 DC/DCステップダウンコンバータ用評価ボードの中身

MPSのMPM38222 DC/DCステップダウンコンバータ (2.7~6Vin、デュアル2A出力、4 x 4 x 1.6mm QFNパッケージ) 用評価ボードの設定を行います。当モジュールはパワーMOSFETとインダクタを内蔵した、モノリシックでステップダウンのスイッチモードコンバータです。MPM38222は2.7V~6Vの入力電圧で動作し、0.608Vといった低い出力電圧を生成します。45µAの自己消費電流で、シングルセルのリチウムイオンバッテリーで動作する携帯機器を駆動するのに最適です。MPM38222はデュアルの80mΩのハイサイドスイッチと35mΩの同期整流器を内蔵し、外部のショットキーダイオード無しで高効率を実現します。ピーク電流モード制御と内部補償は必要な外部部品の数を低減します。保護機能として、サイクルごとの電流制限とサーマルシャットダウンを搭載しています。

MPM38222 >

電源モジュール