フライバック vs. LLC電源 : 高電圧コンバータシリーズ

絶縁ゲートドライバにおけるLLCとフライバックコンバータの利点の比較

絶縁ゲートドライバは電力コンバータの重要な部分であり、絶縁障壁を壊すことなくゲート駆動電圧を提供するためには絶縁電源が必要です。これらのアプリケーションで最も頻繁に使用されるトポロジーの1つは、フライバックコンバータです。 ただし、巻線間容量を最小にすることによって漏れインダクタンスが増加すると、一次インダクタと二次インダクタ間の結合がゆるみ、効率が大幅に低下し、設計者はより大きく、より高価な部品を選択することを余儀なくされます。

新しい技術開発により、LLCコンバータは絶縁ゲートドライバ電源の最も効率的なトポロジーになりました。共振LLCタンクを使用して、非常に効率的な電力変換を保証します。トランスによって生成された漏れインダクタンスをタンク内の共振インダクタとして使用することで、効率の低下を防ぎます。設計と制御は少し複雑になるかもしれませんが、MPQ18913などの統合LLCトランスドライバは、ボードスペースを大幅に節約し、BOMコストを削減します。

関連製品 :